Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD-ADP-HiC-AI Adapterset

Adapterset für HiD Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Set bestehend aus Trennbarriere HiC2027 und Adapter HiD-ADP-HiC
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V
  • Für Montage auf HiD-Termination-Board
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiD-ADP-HiC-AI

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
BemessungsstromIr≤ 90 mA
Verlustleistungca. 1,4 W bei 20 mA Übertragungsstrom, 250 Ω in beiden Ausgängen
Leistungsaufnahme2 W
AnschlussseiteFeldseite
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA oder 0/1 ... 5 V
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
WerkseinstellungAusgang: Stromquelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Elektromagnetische Verträglichkeitsiehe Datenblatt der Trennbarriere
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 200 g
Abmessungen18 x 106 x 168 mm (B x H x T)
Befestigungauf Termination Board
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
UL-Zulassungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
IECEx-Zulassung
IECEx-Zertifikatsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.