Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD-ADP-HiC-AI Kit adaptador

Kit adaptador para placa de terminación HiD

Ventajas clave de un vistazo

  • Conjunto que consta de la barrera aislada HiC2027 y el adaptador HiD-ADP-HiC
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
  • Para el montaje de la placa de terminación HiD
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiD-ADP-HiC-AI

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de mediciónIr≤ 90 mA
Pérdida de potenciaaprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas
Consumo de potencia2 W
Lado de conexiónLado de campo
Señal de entrada0/4 ... 20 mA
Lado de conexiónLado de control
Señal de salida0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Compatibilidad electromagnéticaconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 200 g
Dimensiones18 x 106 x 168 mm (0.7 x 4.2 x 6.6 in) (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Certificado de examen tipo UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización ULconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización IECEx
Certificado IECExconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.