Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD-ADP-HiC-AIO Adapterset

Adapterset für HiD Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Set bestehend aus Trennbarriere HiC2422 und Adapter HiD-ADP-HiC
  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Analogeingang (AI), Analogausgang (AO)
  • Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber
  • Für Montage auf HiD-Termination-Board
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiD-ADP-HiC-AIO

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC über Termination Board
BemessungsstromIrmax. 88 mA bei 24 V
Verlustleistungmax. 1,4 W
Leistungsaufnahmemax. 2,1 W
Anzahl der Kanäle2
Geeignete Feldgeräte2-Draht-SMART-Transmitter
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
Anzahl der Kanäle2
Geeignete FeldgeräteSMART-I/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
AnzeigeelementeLEDs
WerkseinstellungAnalogeingang mit Ausgang als Quelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Elektromagnetische Verträglichkeitsiehe Datenblatt der Trennbarriere
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 200 g
Abmessungen18 x 106 x 168 mm (B x H x T)
Befestigungauf Termination Board
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
UL-Zulassungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
IECEx-Zulassung
IECEx-Zertifikatsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.