Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD-ADP-HiC-AIO Kit adaptador

Kit adaptador para placa de terminación HiD

Ventajas clave de un vistazo

  • Conjunto que consta de la barrera aislada HiC2422 y el adaptador HiD-ADP-HiC
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada analógica (AI), salida analógica (AO)
  • Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente
  • Para el montaje de la placa de terminación HiD
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiD-ADP-HiC-AIO

Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC a través de placa de terminación
Corriente de mediciónIrmax. 88 mA a 24 V
Pérdida de potenciamax. 1,4 W
Consumo de potenciamax. 2,1 W
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosTransmisores SMART de 2 hilos
Señal0/4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA
Número de canales2
Dispositivos de campo adecuadosConvertidores I/P SMART (posicionador), pantallas in situ
Señal0/4 ... 20mA , límite aprox. 30 mA
IndicadoresIndicadores LED
Configuración de fábricaentrada analógica con salida de fuente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Compatibilidad electromagnéticaconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 200 g
Dimensiones18 x 106 x 168 mm (0.7 x 4.2 x 6.6 in) (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Certificado de examen tipo UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización ULconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización IECEx
Certificado IECExconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.