Wählen Sie Ihr Land

Global

HiD-ADP-HiC-DO Adapterset

Adapterset für HiD Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Set bestehend aus Trennbarriere HiC2883 und Adapter HiD-ADP-HiC
  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist)
  • Ausgang 45 mA bei 12 V DC
  • Leitungsfehlertransparenz (LFT)
  • Immun gegen Testpulse
  • Für Montage auf HiD-Termination-Board
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiD-ADP-HiC-DO

SignaltypBinärausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr19 ... 30 V busgespeist über Termination Board
19 ... 30 V schleifengespeist über Eingang , verpolgeschützt
Eingangsstrom75 mA bei 24 V, 270 Ω Last
Verlustleistung1,3 W bei 24 V, 270 Ω Last
AnschlussseiteSteuerungsseite
Signalpegelschleifengespeist
1-Signal: 19 ... 30 V DC
0-Signal: 0 ... 5 V DC
busgespeist
1-Signal: 15 ... 30 V DC (Strom begrenzt auf 5 mA)
0-Signal: 0 ... 5 V DC
BemessungsstromIr0-Signal: typ. 1,6 mA bei 1,5 V DC; typ. 8 mA bei 3 V DC (maximaler Leckstrom DO-Karte)
1-Signal: ≥ 36 mA (minimaler Laststrom DO-Karte)
Einschaltstrom< 200 mA , 10 ms schleifengespeist
AnschlussseiteFeldseite
AusgangsartTransistor mit offenem Kollektor (interner Fehlerbus)
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Elektromagnetische Verträglichkeitsiehe Datenblatt der Trennbarriere
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 160 g
Abmessungen18 x 106 x 168 mm (B x H x T)
Befestigungauf Termination Board
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
FM-Zulassungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
UL-Zulassungsiehe Datenblatt der Trennbarriere
IECEx-Zulassung
IECEx-Zertifikatsiehe Datenblatt der Trennbarriere
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.