Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD-ADP-HiC-DO Kit adaptador

Kit adaptador para placa de terminación HiD

Ventajas clave de un vistazo

  • Conjunto que consta de la barrera aislada HiC2883 y el adaptador HiD-ADP-HiC
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 12 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Para el montaje de la placa de terminación HiD
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiD-ADP-HiC-DO

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V alimentación por bus a través de placa de terminación
19 ... 30 V alimentado por bucle mediante entrada , protegido
Corriente de entrada75 mA con una carga de 24 V, 270 Ω
Pérdida de potencia1,3 W con una carga de 24 V, 270 Ω
Lado de conexiónLado de control
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 19 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión< 200 mA , 10 ms alimentado por bucle
Lado de conexiónLado de campo
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Compatibilidad electromagnéticaconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 160 g
Dimensiones18 x 106 x 168 mm (0.7 x 4.2 x 6.6 in) (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Certificado de examen tipo UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización FMconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización ULconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización IECEx
Certificado IECExconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.