Wählen Sie Ihr Land

Global

OMD25M-R2400-B23-V1V1D 2-D-LiDAR-Sensor

R2400, 2-D-LiDAR-Sensor mit robuster Gerätekonstruktion für stabile Messdaten, Messbereich bis 25 m auf Objekt, Ethernet

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakte Bauform
  • 360°-Messwinkel
  • Große Reichweite
  • Hohe Verschmutzungstoleranz
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMD25M-R2400-B23-V1V1D

Messbereich0,1 ... 10 m (schwarz 10 %)
0,1 … 25 m (weiß 90 %)
0,1 … 40 m (Reflektor)
min. Reflektivität 2,5 %
ReferenzobjektKodak weiss (90 %)
LichtsenderLaserdiode
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge905 nm
Strahldivergenztransversal 4 mrad , longitudinal 1 mrad
Impulsdauer5 ns
Wiederholrate72 kHz
max. Puls Energie< 150 nJ
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Scanrate10 ... 20 Hz
Scanwinkel360°
Lichtfleckdurchmesser50 mm x 50 mm bei 10 m
Fremdlichtgrenze80000 Lux
Auflösung1 mm
MTTFd80 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeLED gelb: Ethernet aktiv
LED grün: Ethernet link
FunktionsanzeigeLED rot: Fehler
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0≤ 290 mA / 24 V DC
SchutzklasseIII
LeistungsaufnahmeP0< 7 W
Bereitschaftsverzugtv< 25 s
SchnittstellentypFast Ethernet
ProtokollHTTP , UDP/IP
Elektromagnetische VerträglichkeitEN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
LasersicherheitEN 60825-1:2014
Messgeschwindigkeit72000 Messungen/s
Messwertrauschentyp. ± 20 mm (1 Sigma; max 20 mm; 0,1 m ... 8 m)
Winkelauflösung0,05 °
Absolute Genauigkeittyp. ± 30 mm
Reproduzierbarkeit< 16 mm
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , Schirm beidseitig angeschlossen
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material
GehäusePC + Aluminium
LichtaustrittPC
Masseca. 0,55 kg
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite82 mm
Tiefe101 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.