Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMD25M-R2400-B23-V1V1D Sensor 2-D LiDAR

R2400, sensor 2-D LiDAR con un diseño robusto para datos de medición confiables, alcance de medición hasta 25 m, Ethernet

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción compacta
  • Ángulo de medición de 360°
  • Gran alcance
  • Alta tolerancia a la contaminación
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMD25M-R2400-B23-V1V1D

Rango de medición0,1 ... 10 m (negro 10 %)
0,1 … 25 m (blanco 90 %)
0.1 … 40 m (reflector)
Reflectividad mín. 2,5 %
Objeto de referenciaKodak blanco (90%)
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Características láser
NotaRADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda905 nm
Divergencia del haztransversal 4 mrad , longitudinal 1 mrad
Duración del impulso5 ns
Índice de repetición72 kHz
Energía máx. impulso< 150 nJ
Procesos de mediciónPulse Ranging Technology (PRT)
Cuota de escáner10 ... 20 Hz
Ángulo de barrido360°
Diámetro del haz de luz50 mm x 50 mm a 10 m
Límite de luz extraña80000 Lux
Resolución1 mm
MTTFd80 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación del flujo de datosLED amarillo: Ethernet activa
LED verde: enlace a Ethernet
Indicación de la funciónLED rojo: fallo
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Rizado10 % dentro de la tolerancia de alimentación
Corriente en vacíoI0≤ 290 mA / 24 V CC
Clase de protecciónIII
Consumo de potenciaP0< 7 W
Retardo a la disponibilidadtv< 25 s
Tipo de InterfazFast Ethernet
Protocolo lHTTP , UDP/IP
Compatibilidad electromagnéticaEN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Velocidad de medición72000 mediciones por segundo
Ruido del valor medidotipo ± 20 mm (1 sigma; máx. 20 mm; de 0,1 m a 8 m)
Resolución óptica0,05 °
Precisión absolutatip. ± 30 mm
Reproducibilidad< 16 mm
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa95 % , sin aturdimiento
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , protección conectada a ambos lados
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Material
CarcasaPC + Aluminio
Salida de luzPC
Masaaprox. 0,55 kg
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura82 mm
Profundidad101 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.