Wählen Sie Ihr Land

Global

PXV100Q-F213-IO-0.3M-V15 Optischer Lesekopf

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verfahrweg bis 100 km
  • IO-Link-Schnittstelle
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Ausgabe der Codequalität

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PXV100Q-F213-IO-0.3M-V15

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Maximale Streckenlängemax. 100000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Auswertefrequenz40 s-1
Latenz50 ms
Leseabstand (z)100 mm
Lesetoleranz in z-Richtung± 30 mm
Sichtfeld120 mm x 80 mm (bei z = 100 mm)
Lesetoleranz in y-Richtung± 30 mm (bei z = 100 mm)
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit x-Position± 0,2 mm (bei z = 100 mm)
Genauigkeit y-Position± 0,2 mm (bei z = 100 mm)
Winkelgenauigkeit± 1 ° (bei z = 100 mm)
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
MTTFd135 a
LED-Anzeige2 LEDs (Kommunikation, Status)
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , PELV
LeerlaufstromI0max. 200 mA
LeistungsaufnahmeP03 W (bei Leerlauf)
SchnittstellentypIO-Link
IO-Link-Version1.1.5
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Firmwareaktualisierung
ProzessdatenPositionsdaten (x, y) , z-Abstand , Winkel , Geschwindigkeit (bidirektional) , Statusdaten , Frame Counter , Qualitätsindex , Warnungen , Eventmarkernummer , Anzahl erkannter Codes
"SIO Mode"-Unterstützungnein
Kompatibler Masterport-TypClass A
Anzahl0 ... 2 , parametrierbar
Eingangstyp0-Pegel: unbeschaltet oder -UB ... +7
V1-Pegel: +13 V ... +UB
Eingangsimpedanz≥ 30 kΩ
Anzahl0 ... 2 , parametrierbar
Ausgangstyppush/pull , PNP , NPN , parametrierbar
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom100 mA je Ausgang
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäusePC/ABS
KabelPVC
Kabel
Manteldurchmesser4,8 mm
Biegeradius48 mm
Zugentlastung60 N
LängeL0,3 m
Masseca. 125 g
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite70 mm
Tiefe35 mm
Orientierung0 ° / 180 °
Auflösung x-Position1 mm
Auflösung y-Position1 mm
Winkelauflösung0,1 °
Geschwindigkeitsauflösung0,01 m/s
Quelle der EingangsdatenProtokoll
X-Versatz0 mm
Winkelversatz0 °
Verhalten bei fehlenden x-PositionsdatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden y-PositionsdatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden WinkeldatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden GeschwindigkeitsdatenErsatzwert 0
ExtrapolationLineare Extrapolation
MarkerpositionEventmarker-Codeband statt Positionscodeband
Q2Keine Funktion , hochohmig
Q3Keine Funktion , hochohmig