Wählen Sie Ihr Land

Global

CFP.ZEB.V2.SP Schild für NOT-HALT

NOT-AUS-Kennzeichnungsschild mit Text, gelb

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Identifikationsschild mit Text
  • Komponente für NOT-HALT
  • Traffolyte
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten CFP.ZEB.V2.SP

FunktionSchild für NOT-HALT, gelb mit Text
Farbegelb
Masse1 g
Abmessungen
Außenmaß (A)55 mm
Außenmaß (C)2 mm
Innenmaß (D)40 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Ergänzende InformationenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Pepperl+Fuchs.
GehäusetypLR* SR*.CS* GR.CS*