Seleccione su país

Visite el sitio web global

CFP.ZEB.V2.SP Emergency Stop Label

Emergency stop identification label with text, yellow

Ventajas clave de un vistazo

  • Identification label with text
  • Component for Emergency Stop
  • Traffolyte
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CFP.ZEB.V2.SP

FunctionEmergency stop label, yellow with text
Coloryellow
Mass1 g
Dimensions
External dimension (A)55 mm
External dimension (C)2 mm
Internal dimension (D)40 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*