Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-HEATER120 Reflektor

Reflektor, rechteckig 120 mm x 51 mm, Befestigungsbohrungen, beheizbar 24 V DC

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-HEATER120

Bauformrechteckig
BetriebsspannungUB24 V DC
BetriebsstromIB200 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 6 W
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe27 mm
Breite51,5 mm
Länge119 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen