Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-HEATER120 Reflector

Reflector, rectangular 120 mm x 51 mm, taladrado de fijación, calentable 24 V DC

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-HEATER120

Tiporectangular
Tensión de trabajoUB24 V CC
Corriente de trabajoIB200 mA
Consumo de potenciaP0máx. 6 W
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura27 mm
Anchura51,5 mm
Longitud119 mm
Fijacióntaladrado de fijación