Wählen Sie Ihr Land

Global

VOI-F331-24V-DB9 Y-VerteilerkabelCleverReader Accessory

Y-Verteilerkabel M12-Buchse gerade A-kodiert 8-polig auf M12-Stecker / M8-Buchse gerade A-kodiert 4-polig / SubD-Buchse 9-polig, 4x PVC-Kabel schwarz

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VOI-F331-24V-DB9

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungA-kodiert
SchutzartIP65
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
SchutzartIP65
Steckverbinder 3
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
SchutzartIP65
Steckverbinder 4
AnschlussBuchse
BauformSub-D
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl9
SchutzartIP20
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC ± 10 %
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
HinweisTriggeranschluss für 24 V