Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOI-F331-24V-DB9 Cable de conexión de divisor YCleverReader Accessory

Cable de conexión de divisor Y: enchufe hembra M12 recto con codificación A de 8 pines a enchufe macho M12 / enchufe hembra M8 recto con codificación A de 4 pines / enchufe hembra SubD de 9 pines, 4 cables de PVC negro

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VOI-F331-24V-DB9

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos8
CodificaciónCódigo A
Grado de protecciónIP65
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Grado de protecciónIP65
Conector 3
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Grado de protecciónIP65
Conector 4
ConexiónConector hembra
TipoSub-D
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos9
Grado de protecciónIP20
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC ± 10 %
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
NotaConexión de activación para 24 V