Wählen Sie Ihr Land

Global

OFR-150/50 100pcs Reflexionsfolie

Reflexionsfolie

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-150/50 100pcs

Bauformrechteckig
Optische ElementeMicro-Tripelpyramiden
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialT7500
Abmessungen150 mm x 50 mm
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern
Ergänzende InformationenDie Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht unterschreiten.