Seleccione su país

Visite el sitio web global

OFR-150/50 100pcs Película reflectante óptica

Folio de reflexión

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OFR-150/50 100pcs

Tiporectangular
Elementos ópticoMicropirámides triples
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
MaterialT7500
Dimensiones150 mm x 50 mm
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco
Informaciones complementariasLa temperatura ambiente al montar y procesar la película no deber ser inferior a 18 °C.