Wählen Sie Ihr Land

Global

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direktmontierter AMP-Stecker
  • Spezieller PWM-Ausgang
  • Großer Spannungsbereich
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494

AusgangstypPWM-Ausgang (PNP)
Identifikationsnummer7736370
Schaltabstandsn5 ... 15 mm
Einbaunicht bündig
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V DC
Schaltfrequenzfmax. 10 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 50 mA
LeerlaufstromI0< 5 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 25 ms
MTTFd930 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungstemperatur-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT , schwarz
SchutzartIP67
Stecker
Polzahl3
AnschlussaufbauAMP-Steckergehäuse
Abmessungen
Höhe16 mm
Breite25 mm
Länge73 mm
HinweisAnzugsdrehmoment: 5 Nm
Befestigungsschrauben Magnet , Kunststoff / Messing