Seleccione su país

Visite el sitio web global

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector AMP montado directamente
  • Salida especial de modulación de ancho de pulso PWM
  • Rango de voltaje amplio
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494

Tipo de salidaSalida PWM (PNP)
Número de identificación7736370
Distancia de conmutación de mediciónsn5 ... 15 mm
Instalaciónno enrasado
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónfmáx. 10 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 50 mA
Corriente en vacíoI0< 5 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 25 ms
MTTFd930 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPBT , negro
Grado de protecciónIP67
Conectores
Nº de polos3
Disposición de conexionesCarcasa de conexión AMP
Dimensiones
Altura16 mm
Anchura25 mm
Longitud73 mm
Notapar de apriete: 5 Nm
Tornillos de fijación Imán , plástico / latón