Wählen Sie Ihr Land

Global

ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY Seilzug-Drehgeber

Seilzug-Drehgeber mit inkrementalen Ausgangssignalen (50 Impulse)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Universeller Ausgangstreiber
  • 50 Impulse

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypPremium Line
Messlänge1000 mm
Bauform80 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 80 mm: 4 mm
Drehgeber:
50 Impulse pro Umdrehung
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC , verpolsicher
LeerlaufstromI0max. 50 mA
AusgangstypGegentakt oder RS422 (universeller Ausgangstreiber, Ausgangspegel abhängig von Eingangsspannung)
Ausgangsfrequenzmax. 400 kHz
Anstiegszeit300 ns
Phasenlage A zu B90 ° ± 9 ° elektrisch
Tastverhältnis1/2 ± 10 %
Festkabel mit SteckerKabel mit Stecker M12 x 1 ,
5-polig , L = 1 m
Schutzartgemäß DIN EN 60529
AnschlusseiteDrehgeber: IP65
Seilzug: IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-78 , keine Betauung
StöraussendungEN IEC 61000-6-4:2019
StörfestigkeitEN IEC 61000-6-2:2019
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser1,35 mm
Trommelumfang200,1 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
Federrückzugskraft5 ... 15 N
Material
SeilzugAluminium, eloxiert
DrehgeberAluminium, pulverbeschichtet
FlanschAluminium, blank
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Masse1900 g
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen