Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY Enc. gir. con tirador de cable

Enclavamiento giratorio con tirador de cable y señales de salida incrementales (50 pulsos)

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Fuelles con punta de acero
  • Controlador de salida universal
  • 50 impulsos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECI30PL-01A1A-UD1BY:YY

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoPremium Line
Longitud de la medición1000 mm
Tipo80 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 80 mm: 4 mm
Encoder:
50 pulsos por revolución
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC , seguro ctra. inversión polaridad
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de salidapush-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)
Frecuencia de salidamáx. 400 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B90 ° ± 9 ° eléctrica
Ciclo de trabajo1/2 ± 10 %
Cable fijo con conector machoCable con clavija M12 x 1 ,
5 polos , L = 1 m
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP64
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición1,35 mm
Perimetro del tambor200,1 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Fuerza de retracción del muelle5 ... 15 N
Material
Tiro de cableAluminio, eloxado
Encoderaluminio, recubierto de polvo
BridaAluminio, brillante
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masa1900 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos