Wählen Sie Ihr Land

Global

PXV100QS-F200-B17-V1D Optischer Lesekopf

Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Ausgabe der Qualitätswerte
  • Integrierter Switch
  • Verfahrweg bis 100 km
  • PROFINET-Schnittstelle

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PXV100QS-F200-B17-V1D

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Maximale Streckenlängemax. 100000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Auswertefrequenz100 s-1
Latenz20 ms
Leseabstand (z)100 mm
Lesetoleranz in z-Richtung± 50 mm
Sichtfeld125 mm x 95 mm (bei z = 100 mm)
Lesetoleranz in y-Richtung± 35 mm (bei z = 100 mm)
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit bei DataMatrix-Codes
Genauigkeit x-Position± 0,2 mm (bei z = 100 mm)
Genauigkeit y-Position± 0,2 mm (bei z = 100 mm)
Genauigkeit z-Abstand± 5 mm
Winkelgenauigkeit± 1 ° (bei z = 100 mm)
Genauigkeit der Geschwindigkeitsiehe Handbuch
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
MTTFd78 a
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Statusmeldungen)
BetriebsspannungUB15 ... 30 V , PELV
LeerlaufstromI0max. 400 mA
LeistungsaufnahmeP06 W (bei Leerlauf)
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) , Conformance Class B , Netzlastklasse III
ProzessdatenPositionsdaten (x, y) , z-Abstand , Winkel , Geschwindigkeit (bidirektional) , Statusdaten , Frame Counter , Qualitätsindex , Warnungen , Eventmarkernummer , Anzahl erkannter Codes
Übertragungsrate100 MBit/s      
SchnittstelleTCP/IP
Anzahl1
Eingangstyp0-Pegel: unbeschaltet oder -UB ... +7
V1-Pegel: +13 V ... +UB
Eingangsimpedanz≥ 30 kΩ
Anzahl3
AusgangstypPNP
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom100 mA je Ausgang
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Betriebstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite84,5 mm
Tiefe50 mm
Orientierung0 ° / 180 °
Auflösung x-Position1 mm
Auflösung y-Position1 mm
Winkelauflösung1 °
Geschwindigkeitsauflösung0,1 m/s
Quelle der EingangsdatenProtokoll
X-Versatz0 mm
Winkelversatz0 °
Verhalten bei fehlenden x-PositionsdatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden y-PositionsdatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden WinkeldatenErsatzwert 0
Verhalten bei fehlenden GeschwindigkeitsdatenErsatzwert 32767
ExtrapolationExtrapolation aus
MarkerpositionEventmarker-Codeband statt Positionscodeband
Eingang 1 (IN1)Keine Funktion
Ausgang 1 (OUT1)Keine Funktion
Ausgang 2 (OUT2)Keine Funktion
Ausgang 3 (OUT3)Keine Funktion