Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV100QS-F200-B17-V1D Cabezal de lectura óptico

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • Alta resolución y preciso posicionamiento, especialmente en instalaciones con curvas, flancos y tramos de subida y bajada.
  • Salida de valores de calidad
  • El interruptor integrado
  • Distancia transversal hasta 100 km
  • PROFINET-Interface

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PXV100QS-F200-B17-V1D

Velocidad de sobrepasov≤ 12,5 m/s
Longitud máxima de víamax. 100000 m
Tipo de luzLED integrado (rot)
Frecuencia de evaluación100 s-1
Latencia20 ms
Distancia de lectura (z)100 mm
Tolerancia de lectura en la dirección z± 50 mm
Campo de visión125 mm x 95 mm (para z = 100 mm)
Tolerancia de lectura en la dirección y± 35 mm (para z = 100 mm)
Límite de luz extraña100000 Lux
Exactitud de los códigos de la matriz de datos
Precisión de posición x± 0,2 mm (para z = 100 mm)
Precisión de posición y± 0,2 mm (para z = 100 mm)
Exactitud de la distancia z± 5 mm
Precisión del ángulo± 1 ° (para z = 100 mm)
Exactitud de la velocidadver manual
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
MTTFd78 a
Indicación LED7 LED (comunicación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 400 mA
Consumo de potenciaP06 W (sin carga)
Tipo de Interfaz100 BASE-TX
Protocolo lPROFINET IO en tiempo real (RT) , Conformance class B , Netload Class III
Datos de procesoDatos de posición (x, y) , distancia z , ángulo , velocidad (bidireccional) , datos de estado , contador de imágenes , Índice de calidad , advertencia , número de marcador de evento , Cantidad de códigos detectados
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s      
InterfazTCP/IP
Cantidad1
Modo de entradaNivel 0: sin interruptor o -UB... +7
Nivel V1: +13 V … +UB
Impedancia de entrada≥ 30 kΩ
Cantidad3
Tipo de salidaPNP
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación100 mA por salida
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Temperatura de trabajo0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector macho M12x1, 8 polos, Estándar (alimentación+ES)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura84,5 mm
Profundidad50 mm
Orientación0 ° / 180 °
Resolución de posición x1 mm
Resolución de posición y1 mm
Resolución óptica1 °
Resolución de velocidad0,1 m/s
Fuente de datos de entradaProtocolo
Desplazamiento X0 mm
Desplazamiento angular0 °
Comportamiento en caso de datos de posición x faltantesValor sustituto 0
Comportamiento en caso de datos de posición y faltantesValor sustituto 0
Comportamiento en caso de datos de ángulo faltantesValor sustituto 0
Comportamiento en caso de datos de velocidad faltantesValor sustituto 32767
ExtrapolaciónExtrapolación desactivada
Posición de marcadorMarcador
en lugar de
Marcador de evento en lugar de cinta de código
Entrada 1 (IN1)Sin función
Salida 1 (OUT1)Sin función
Salida 2 (OUT2)Sin función
Salida 3 (OUT3)Sin función