Wählen Sie Ihr Land

Global

BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY Batterie

Originalersatzbatterie für WILSEN-Geräte

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BAT 3.6 13000 LIT ASSEMBLY

NennspannungUN3,6 V
Nennkapazität13000 mAh
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperaturzulässig: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , mit deutlich erhöhter Selbstentladung bei > 30 °C (86 °F)
empfohlen: < 30 °C (86 °F) bei < 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe65 mm
Durchmesser38 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.