Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-4710 Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überspannungsschutz für 4 Kommunikationsleitungen
  • Überspannungsschutz für die Ethernet-Infrastruktur
  • Leitungsanschluss über RJ45-Buchsen
  • Voll geschirmte Ausführung
  • Statusanzeige
  • Gehäusebreite 19 mm
  • Hutschienenmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-4710

GerätetypTyp 1/P2 nach EN 61643-11
Anzahl der geschützten Kommunikationsleitungen4 , 2-adrig
Topologienicht geerdet
BemessungsstromIr1,5 A
NennspannungUN3,3 V
Höchste DauerspannungUc3,3 V DC und 58 V DC für PoE (Power over Ethernet)
Nennstrom
NennlaststromIL3 A bei 80 °C (176 °F)
Impulsableitstoßstrom (10/350 µs)Iimp0,5 kA pro Leitung
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs)Itotal10 kA
SchutzpegelUpmax. 100 V Leitung-Leitung bei Nennableitstoßstrom In
max. 500 V Leitung-Erde bei Nennableitstoßstrom In
GrenzfrequenzfG500 MHz bei 100 Ω , Leitung-Erde
SchutzartIEC 60529:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
Überspannungsschutz-Geräte für NiederspannungEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 % , ohne Betauung
SchutzartIP20
AnschlussRJ45-Buchse
Material
GehäuseZinkdruckguss
Masseca. 190 g
Abmessungen19 x 75 x 51 mm (B x H x T)
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Zertifikatin Vorbereitung
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN IEC 60079-7:2015+A1
UL-ZulassungE501704
IECEx-Zulassung
IECEx-Zertifikatin Vorbereitung
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.