Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4710 Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra sobretensiones para 4 líneas de comunicación
  • Protección contra sobretensiones para infraestructura Ethernet
  • Conexión del conductor a través de enchufes RJ45
  • Diseño totalmente blindado
  • Indicación de estado
  • Ancho de la carcasa 19 mm
  • Montaje en carril DIN

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4710

Tipo de dispositivoTipo 1/P2 según EN 61643-11
Número de líneas de comunicación protegidas4 , 2 conductores
Topologíasin toma a tierra
Corriente de mediciónIr1,5 A
Tensión nominalUN3,3 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc3,3 V CC y 58 V CC para PoE (alimentación a través de Ethernet)
Corriente nominal
Corriente de carga nominalIL3 A a 80 °C (176 °F)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp0,5 kA por conductor
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 100 V línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 500 V línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Frecuencia de cortefG500 MHz a 100 Ω , línea a tierra
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 % , sin condensación de humedad
Grado de protecciónIP20
ConexiónEnchufe RJ45
Material
CarcasaZinc presofundido
Masaaprox. 190 g
Dimensiones19 x 75 x 51 mm (0.75 x 2.95 x 2 in) (A x L x H)
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificadoen preparación
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN IEC 60079-7:2015+A1
Autorización ULE501704
Autorización IECEx
Certificado IECExen preparación
Marcas de IECExEx ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.