Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-4720 Diagnosemodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Montagezubehör für Überspannungsschutz-Barriere M-LB-4710
  • Ermöglicht die Verwendung des Fehlerstatusmoduls M-LB-4400
  • Dient der Überwachung und Fernmeldung des Betriebszustands
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-4720

Masseca. 21 g
Abmessungen19 x 40 x 25 mm (B x H x T)
Befestigungsteckbar auf Überspannungsschutz-Barriere
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.