Seleccione su país

Visite el sitio web global

M-LB-4720 Módulo de diagnóstico

Ventajas clave de un vistazo

  • Accesorio de montaje para la barrera de protección contra sobretensiones M-LB-4710
  • Permite el uso del módulo de estado de falla M-LB-4400
  • Se utiliza para monitorear y enviar mensajes remotos del estado de funcionamiento
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de M-LB-4720

Masaaprox. 21 g
Dimensiones19 x 40 x 25 mm (0.75 x 1.57 x 1 in) (A x L x H)
Fijaciónse puede conectar a una barrera de protección contra sobretensiones
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.