Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-VR-Ex1.12 Spannungs-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Spannungseingang 0 V ... 9 V
  • Spannungsausgang 0 V ... 9 V
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-VR-Ex1.12

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 11+, 12-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
BemessungsstromIr< 20 mA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 4+, 5-
Eingangswiderstandmin. 10 MΩ
Übertragungsbereich0 ... 9 V
Offsetspannung/Strom< 2 mV / < 7 nA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+
Spannung0 ... 9 V
Ausgangswiderstand≤ 20 Ω
Grenzfrequenz1,2 kHz (-3 dB)
Abweichung
Nach Kalibrierung± 5 mV bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 0,005 % des Bereichs pro K
Anstiegszeit≤ 0,4 ms
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
IsolationskoordinationEN 50178
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe107 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 01 ATEX E 133
KennzeichnungEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
SpannungUo12 V
StromIo2,8 mA
LeistungPo8,4 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung ist geringer.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung ist geringer.)
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/VersorgungSichere galvanische Trennung gem. EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.