Seleccione su país
KFD2-VR-Ex1.12 Repetidor de voltaje
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión de 0 V a 9 V
- Salida de tensión de 0 V a 9 V






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD2-VR-Ex1.12
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Conexión | Power Rail o terminales 11+, 12- | |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Corriente de medición | Ir | < 20 mA |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 4+, 5- | |
| Resistencia de entrada | min. 10 MΩ | |
| Rango de transferencia | 0 ... 9 V | |
| Corriente/Tensión Offset | < 2 mV / < 7 nA |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 7-, 8+ | |
| Tensión | 0 ... 9 V | |
| Resistencia de salida | ≤ 20 Ω |
| Frecuencia de corte | 1,2 kHz (-3 dB) | |||||||
| Desviación | ||||||||
| ||||||||
| Tiempo de subida | ≤ 0,4 ms | |||||||
| Salida/alimentación | Aislamiento de base según EN 50178, Tensión nominal de aislamiento 50 V CA |
| Indicadores | LED | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Coordinación de aislamiento | EN 50178 | |
| Compatibilidad electromagnética | NE 21 | |
| Grado de protección | IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | DMT 01 ATEX E 133 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Salida | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.