Wählen Sie Ihr Land

Global

KLR 00-2,2-2,0-K57 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M6
  • Biegsame Spitze
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KLR 00-2,2-2,0-K57

TastweiteSU18: 60 mm
SU18/35: 210 mm
SU19: 60 mm
Lichtleiterlängel2000 mm
Lichtleiterdurchmesserd2,2 mm
Adapterform00
EndstückBiegsame Spitze
Biegeradiusmin. 15 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) [Endstück]
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19