Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLR 00-2,2-2,0-K57 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M6
  • Punta flexible
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLR 00-2,2-2,0-K57

Rango de detecciónSU18: 60 mm
SU18/35: 210 mm
SU19: 60 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalPunta flexible
Radio de flexiónmín. 15 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) [Pieza terminal]
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19