Wählen Sie Ihr Land

Global

ORR50G Reflektor

Reflektor, rechteckig 50.9 mm x 60.9 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche und Polarisationsfilter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Reflektorfläche 44 mm x 44 mm
  • Speziell für die Erkennung von Folien und transparenten Kunststoffen mit polarisationsverändernden Eigenschaften in Verbindung mit Sensoren zur Klarglaserkennung
  • Mit oberflächenmontiertem Polarisationsfilter
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ORR50G

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen51 mm x 61 mm x 8 mm
Höhe61 mm
Breite51 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen