Seleccione su país

Visite el sitio web global

ORR50G Reflector

Reflector, rectangular 50.9 mm x 60.9 mm, Taladros de fijación, pernos de fijación y filtro polarizado

Ventajas clave de un vistazo

  • Superficie de reflexión activa de 44 mm x 44 mm
  • Especial para la detección de láminas y plásticos transparentes con características de polarización cambiantes y junto a sensores para la detección de objetos transparentes
  • Con superficie con filtro de polarización
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ORR50G

Tiporectangular
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones51 mm x 61 mm x 8 mm
Altura61 mm
Anchura51 mm
Fijacióntaladrado de fijación