Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H116HT Reflektor

Reflektor, rechteckig 55.5 mm x 132 mm, Befestigungsbohrungen, Hochtemperaturanwendung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 110 °C (230 °F)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H116HT

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Abmessungen
Höhe9 mm
Breite55,5 mm
Länge132 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen