Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H116HT Reflector

Reflector, rectangular 55.5 mm x 132 mm, taladrado de fijación, aplicaciones a temperatura elevada

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Con rango de temperatura elevado hasta 110 °C (230 °F)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H116HT

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 110 °C (-4 ... 230 °F)
MaterialPC
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura55,5 mm
Longitud132 mm
Fijacióntaladrado de fijación