Wählen Sie Ihr Land

Global

IS01 Sensorsimulator

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Schleifengespeist
  • NAMUR-Sensorsimulator und Impulsgenerator
  • Simuliert Leitungsfehler
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten IS01

Anschlussschleifengespeist
BedienelementeSchiebeschalter
Konfigurationüber Schiebeschalter
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 70 g
Abmessungen40 x 130 x 25 mm
Höhe130 mm
Breite40 mm
Länge25 mm
BauformABS-Handgehäuse, grau
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 02 ATEX E 008
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G EEx ia IIB T4
SpannungUi16 V DC
StromIi55 mA
LeistungPi245 mW
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.