Seleccione su país

Visite el sitio web global

IS01 Simulador de sensor

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Alimentado por bucle
  • Simulador de sensor NAMUR y generador de pulsos
  • Simula fallos de línea
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de IS01

Conexiónalimentado por bucle
Elementos de mandointerruptores deslizantes
Configuraciónsobre interruptores deslizantes
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 70 g
Dimensiones130 x 40 x 25 mm
Altura130 mm
Anchura40 mm
Longitud25 mm
Tipocarcasa manual ABS, gris
Certificado de examen tipo UEDMT 02 ATEX E 008
IdentificaciónEx-Hexagon II 1G EEx ia IIB T4
TensiónUi16 V CC
CorrienteIi55 mA
AlimentaciónPi245 mW
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.