Wählen Sie Ihr Land

Global

V31-WM-2M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M8 gewinkelt, A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP66 / IP68
  • Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V31-WM-2M-PVC

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM8
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 30 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104
BleifreiheitRoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Kabel, beweglich-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 9 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP66 / IP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,3 mm
Biegeradius> 15 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 80 N / 300 mm
Mantelfarbegrau (ähnlich RAL 7001)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: weiß
Ader 3: blau
Ader 4: schwarz
Aderaufbau14 x 0,15 mm ∅
LängeL2 m
KabelkurzzeichenLi YY 4 x 0,25
Masse65,6 g
Bleifreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungFKM
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPVC
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPVC
Entflammbarkeitflammwidrig
Kabelbeschriftungstülle1x PUR transparent , am Kabel montiert