Seleccione su país

Visite el sitio web global

V31-WM-2M-PVC Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M8 acodado, codificación A, 4 pines, cable PVC gris

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V31-WM-2M-PVC

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM8
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 9 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>10 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo14 x 0,15 mm ∅
LongitudL2 m
Código de cableLi YY 4 x 0,25
Masa65,6 g
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable