Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-SBL-01 Montagehilfe

Haltewinkel für Sensoren der Serie SBL

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten OMH-SBL-01

MaterialStahlblech, verzinkt
Masseca. 70 g
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite68 mm
Länge90 mm
SerieSBL