Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SBL-01 Ayuda de montaje

Ángulo de fijación de sensores de la serie SBL

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OMH-SBL-01

MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 70 g
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura68 mm
Longitud90 mm
SerieSBL