Wählen Sie Ihr Land

Global

K-LA02 Vorsatzlinse

Vorsatzlinse, Kollimationslinse mit seitlichem Lichtaustritt, Gewinde M 2,6

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kollimationslinse
  • Seitlicher Lichtaustritt ermöglicht Einbau bei ungünstigen Platzverhältnissen
  • Gewinde M2,6
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten K-LA02

Umgebungstemperatur-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
MaterialEdelstahl
Masseca. 1 g