Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-LA02 Lente auxiliar

Lente auxiliar, lente de colimación con emisión de luz en ángulo recto, rosca M2.6

Ventajas clave de un vistazo

  • Lente de colimación
  • La salida de luz lateral posibilita el montaje en condiciones de espacio adversas
  • Rosca M2.6
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de K-LA02

Temperatura ambiente-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
Materialacero inoxidable
Masaaprox. 1 g