Wählen Sie Ihr Land

Global

K-LA03 Vorsatzlinse

Vorsatzlinse, Fokussierlinse, Lichtfleckgröße ca. 0,5 mm bei 8 mm, Gewinde M3

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Fokussierlinse
  • Gewinde M3
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten K-LA03

Lichtfleckdurchmesserca. 0,5 mm bei 8 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
MaterialKunststoff
Masseca. 1 g