Seleccione su país
K-LA03 Lente auxiliar
Lente auxiliar, lente de enfoque, tamaño del punto de luz aprox. 0,5 mm a 8 mm, rosca M3
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR