Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SR2-Ex2.W.SM Drehzahlwächter

Stillstands- und Drehrichtungswächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Wählbare Frequenzgrenzwerte
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Wählbare Wirkungsrichtung
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SR2-Ex2.W.SM

SignaltypBinäreingang
Programmierungüber DIP-Schalter und Verdrahtungsprogrammierung
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 1,5 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 2+, 3- ;
Eingang II: Klemmen 4+, 5+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA
SteuereingangSensorversorgung ca. 8,2 V, Impedanz 1,2 kΩ
Pulsdauer> 200 µs bei Stillstandsüberwachung,
> 250 µs bei Drehrichtungserkennung
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8, 9 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,75; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Grenzwertfmaxfür Stillstandsüberwachung:
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
über DIP-Schalter (S1 und S2) einstellbar
Genauigkeit5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II)
Anlaufüberbrückung5 Sekunden oder 20 Sekunden, verdrahtungsprogrammierbar
Frequenzbereich≤ 2 kHz
Drehrichtungserkennung90° Phasenunterschied zwischen Impulseingangssignal 1 und 2, Überlappung ≥ 125 µs
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2080
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo13 mA
LeistungPo34 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Fehlermeldeausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1493 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Ausgang
Kontaktbelastung50 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-15:2019
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM19US0207X
Control Drawing116-0035
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0145
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,75; 30 V DC/2 A ohmsche Last
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0047
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.