Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SR2-Ex2.W.SM Monitor de velocidad de giro

Monitor de parada y dirección de rotación

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Valores de desconexión de frecuencia seleccionables
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Puenteado de arranque
  • Dirección de acción seleccionable
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SR2-Ex2.W.SM

Tipo de señalEntrada binaria
Programaciónvía conmutador DIP y programación del cableado
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 1,5 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2+, 3- ;
entrada II: terminales 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Entrada de controlAlimentación del sensor aprox. 8,2 V, Impedancia 1,2 kΩ
Duración del impulso> 200 µs en control de reposo,
> 250 µs en la detección de la dirección del giro
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12
Cargando contacto250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 40 V CC/2 A de carga resistiva
Corriente de conmutación mínima2 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia límitefmaxpara el control de reposo:
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
ajustable vía conmutador DIP (S1 y S2)r
Precisión5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II)
Puenteado de arranque5 segundos ó 20 segundos, programable vía cable
Rango de frecuencias≤ 2 kHz
Detección dirección de acción90° diferencia de fases entre la señal de entrada de impulsos 1 y 2, Solapado ≥ 125 µs
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2080
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo13 mA
AlimentaciónPo34 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA / 125 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida de mensaje de error
Tensión segura máximaUm40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1493 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Salida
Cargando contacto50 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-15:2019
Autorización FM
Certificado FMFM19US0207X
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0145
Cargando contacto250 V CA/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,75; 30 V CC/2 A de carga resistiva
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.