Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-LS610-03 Montagehilfe

Haltewinkel mit Umlenkspiegel für Datenlichtschranken

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Befestigung mit Rastfedern oder Spannbügel zur leichten Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-LS610-03

MaterialEdelstahl
Masseca. 1580 g
Abmessungen
Höhe83 mm
Breite190 mm
Länge360 mm
SerieLS610
LS611
LS680 , LS682