Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-LS610-03 Ayuda de montaje

Angulo de fijación con espejo de desviación para Barreras óptica de datos

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Fijación con resortes o palancas de sujeción para el montaje fácil
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-LS610-03

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 1580 g
Dimensiones
Altura83 mm
Anchura190 mm
Longitud360 mm
SerieLS610
LS611
LS680 , LS682